FB_EcGetAllSlaveAbnormalStateChanges

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllSlaveAbnormalStateChanges können die unerwarteten EtherCAT-Zustandswechsel von allen an den Master angeschlossenen Slaves ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pBufAddr übergebene Puffer die Anzahl der unerwarteten Zustandswechsel aller Slaves als Array von UDINTs. EtherCAT-Zustandswechsel sind dann unerwartet, wenn sie nicht vom EtherCAT-Master angefordert sind, z.B. wenn ein EtherCAT-Slave von sich aus vom Zustand OP in den Zustand SAFEOP fällt.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId; (*AmsNetId of the EtherCAT master device*)
pAddrBuf : POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF UDINT;
(*Contains the address of the buffer the counters for the state changes f.i. Op to SafeOp-Err are copied to.*)
cbBufLen : UDINT; (*Size of the buffer pAddrBuf. The size of the buffer must be at least nSlave *4 Bytes *)
bExecute : BOOL; (*Function Block execution is triggered by a rising edge at this input*)
tTimeout : TIME; (*States the time before the function is cancelled.*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
pAddrBuf | POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF UDINT | Adresse eines Arrays von UDINTs, in das die Anzahl der unerwarteten Zustandswechsel der einzelnen Slaves geschrieben werden sollen. |
cbBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nSlaves : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer. |
nSlaves | UINT | Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |