FB_CoERead_ByDriveRef

FB_CoERead_ByDriveRef 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_CoERead_ByDriveRef können Antriebsparameter mit Hilfe des "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokolls gelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt ausgelesen werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen gelesen werden.

FB_CoERead_ByDriveRef 2: Eingänge

VAR_INPUT
    stDriveRef       :  ST_DriveRef; (*Contains sNetID of EcMaster, nSlaveAddr of EcDrive, nDriveNo of EcDrive, either preset or read from NC*)
    nIndex           :  WORD; (*SoE IDN: e.g. ҅S_0_IDN+1҆ for S-0-0001 or ҅P_0_IDN+23҆ for P-0-0023*)
    nSubIndex        :  BYTE;
    pDstBuf          :  PVOID; (*Contains the address of the buffer for the received data*)
    cbBufLen         :  UDINT; (*Contains the max. number of bytes to be received*)
    bExecute         :  BOOL; (*Function block execution is triggered by a rising edge at this input*)
    tTimeout         :  TIME; (*States the time before the function is cancelled*)
    bCompleteAccess  :  BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stDriveRef

ST_DriveRef

Struktur, welche die AMS- Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes und die Adresse des Slave-Gerätes enthält. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der ST_PlcDriveRef verwendet werden und die NEtID vom Bytearray in einem String konvertiert werden.

nIndex

WORD

Index des Objekts, das gelesen werden soll.

nSubIndex

BYTE

Subindex des Objekts, das gelesen werden soll.

pDstBuf

PVOID

Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer.

cbBufLen

UDINT

Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

bComplete
Access

BOOL

Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff eingelesen werden.

FB_CoERead_ByDriveRef 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy         : BOOL;
    bError        : BOOL;
    iAdsErrId     : UINT;
    iCANopenErrId : UINT;
    cbRead        : UDINT;    
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.

iAdsErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

iCANopenErrId

UINT

Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den CANopen-Fehlercode.

cbRead

UDINT

Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes

Beispiel für eine Implementierung in ST:

PROGRAM MAIN
VAR
    fbCoERead       : FB_CoERead_ByDriveRef;
    stDriveRef      : ST_DriveRef; 
    nIndex          : WORD := 16#1018;
    nSubIndex       : BYTE := 1; 
    bExecute        : BOOL := TRUE;
    tTimeout        : TIME := T#5S;
    bCompleteAccess : BOOL := TRUE;
    vendorId        : UDINT;
    bError          : BOOL;
    nAdsErrId       : UDINT;
    nCANopenErrId   : UDINT;
END_VAR

fbCoERead(
    stDriveRef:= stDriveRef, 
    nIndex:= nIndex, 
    nSubIndex:= nSubIndex, 
    pDstBuf:= ADR(vendorId), 
    cbBufLen:= SIZEOF(vendorId), 
    bExecute:= bExecute, 
    tTimeout:= tTimeout, 
    bCompleteAccess:= bCompleteAccess 
);

IF NOT fbCoERead.bBusy THEN
    bError:=fbCoERead.bError;
    nAdsErrId:=fbCoERead.iAdsErrId;
    nCANopenErrId:=fbCoERead.iCANopenErrId;
    bExecute := FALSE;
    fbCoERead(bExecute := bExecute);
END_IF

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT