FB_EcGetAllExtSlaveStates

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllExtSlaveStates können der EtherCAT-Status, der erweiterte EtherCAT-Status und der Link-Status von allen an den Master angeschlossenen Slaves ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pStateBuf übergebene Puffer die angeforderte Statusinformation als Array vom Typ ST_EcExtendedSlaveState. Der Funktionsbaustein FB_EcGetAllExtSlaveStates wird bei Verwendung des MX-Systems benötigt, um leere MX-Slots (ohne gestecktes MX-Modul) in der SPS erkennen zu können.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
pStateBuf : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_EcExtendedSlaveState;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
pStateBuf | POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_EcExtendedSlaveState | Adresse eines ARRAY of ST_EcExtendedSlaveStates, in das die erweiterten Slave-Status geschrieben werden sollen. |
cbBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nSlaves : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer. |
nSlaves | UINT | Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves |
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_GetAllExtSlaveStates
VAR
fbGetAllExtSlaveStates : FB_EcGetAllExtSlaveStates;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
devStates : ARRAY[0..255] OF ST_EcExtendedSlaveState;
nSlaves : UINT := 0;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbGetAllExtSlaveStates(sNetId:= sNetId, pStateBuf := ADR(devStates), cbBufLen:=SIZEOF(devStates), bExecute:=bExecute);
nSlaves := fbGetAllExtSlaveStates.nSlaves;
bError := fbGetAllExtSlaveStates.bError;
nErrId := fbGetAllExtSlaveStates.nErrId;Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.26 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT >= 3.8.1.0 |