FB_EcGetAllMasters

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllMasters können Informationen von allen EtherCAT Mastern ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält der im Parameter pAddrBuf übergebene Puffer die Informationen (Device ID, AMS Net ID, Name) aller Master als Array von ST_EcDeviceInfo.
Ist der Puffer zu klein für die Informationen aller vorhandenen Master, so wird der Puffer bis zur angegebenen Größe gefüllt und der Ausgang nMasters gibt die Gesamtanzahl aller vorhandenen Master aus.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
bExecute : BOOL;
pAddrBuf : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_DEVICES] OF ST_EcDeviceInfo;
cbBufLen : UDINT;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkerkennung des IPC enthält, auf dem die EtherCAT Masters ausgelesen werden sollen. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
pAddrBuf | POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_DEVICES] OF ST_EcDeviceInfo | Adresse eines Arrays von ST_EcDeviceInfo, in das die Infos der einzelnen Master geschrieben werden sollen. |
cbBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes. Geben Sie hier die Größe des an pAddrBuf zugewiesenen Arrays von ST_EcDeviceInfo an. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung der ADS-Aufrufe nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nMasters : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
nMasters | UINT | Anzahl der vorhandenen EtherCAT Master. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.62 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT >= v3.6.1.0 |