F_EcGetSyncUnitName

Mit dieser Funktion kann der Name einer EtherCAT Sync Unit über deren Objekt-ID ausgelesen werden. Der Rückgabewert der Funktion signalisiert, ob der Aufruf erfolgreich war und gibt im Fehlerfall den entsprechenden Fehlercode aus.
Rückgabewert
METHOD F_EcGetSyncUnitName : HRESULTName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
F_EcGetSyncUnitName | HRESULT | Signalisiert, ob der Aufruf erfolgreich war und gibt im Fehlerfall den entsprechenden Fehlercode aus. |
Eingänge
VAR_INPUT
oidSyncUnit : OTCID; // object ID of sync unit
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
oidSyncUnit | OTCID | An diesem Eingang wird die Objekt-ID der Sync Unit angegeben. Diese ist im Prozessabbild des EtherCAT Masters zu finden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
sSyncUnitName : STRING(63);
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sSyncUnitName | STRING | Liefert den Namen der Sync Unit. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.48 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT >= 3.4.2.0 |