FB_EcReadBTN

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcReadBTN kann per ADS die BTN aus dem EEPROM eines EtherCAT-Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave die BIC im EEPROM enthalten.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
nSlaveAddr | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Upload-Kommando geschickt werden soll. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
sBTN : STRING(9);
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
sBTN | STRING(9) | Dieser Ausgang enthält bei fehlerfreiem Durchlauf die BTN des EtherCAT Slaves, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, z.B. „0002agdw“. |
Beispiel für eine Implementierung in ST
PROGRAM TEST_EcReadBTN
VAR
fbEcBTN : FB_EcReadBTN;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL := TRUE;
nSlaveAddr : UINT := 1006;
sEcBTN : STRING;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbEcBTN(sNetId:= sNetID, nSlaveAddr:= nPort, bExecute:= bExecute, tTimeout:= T#5S);
IF NOT fbEcBTN.bBusy THEN
bExecute := FALSE;
IF NOT fbEcBTN.bError THEN
sEcBTN := fbEcBTN.sBTN;
END_IF
fbEcBTN(bExecute:= bExecute);
END_IF Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |