FB_EcCoeReadBIC

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeReadBIC kann per SDO(Service Daten Objekt)-Zugriff die BIC aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen und das Objektverzeichnis muss ein Objekt 0x10E2:01 mit der BIC enthalten.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
nSlaveAddr | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Upload-Kommando geschickt werden soll. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
sBICValue : STRING
stMSID : ST_SplittedBIC;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
sBICValue | STRING(1023) | Dieser Ausgang enthält bei fehlerfreiem Durchlauf die BIC des EtherCAT Slaves, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, z.B. „1P193995SBTN0002agdw1KEL7411 Q1 2P112104020018“. |
stMSID | ST_SplittedBIC | Dieser Ausgang enthält bei fehlerfreiem Durchlauf die Teilstrings der BIC des EtherCAT Slaves, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. Für die oben angeführte BIC sind folgende Teilstrings belegt: |
Beispiel für eine Implementierung in ST
PROGRAM TEST_EcCoEReadBIC
VAR
fbCoEBIC : FB_EcCoEReadBIC;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL := TRUE;
nSlaveAddr : UINT := 1006;
sCoEBIC : STRING(1023);
stCoEBIC : ST_SplittedBIC;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbCoEBIC(sNetId:= sNetID, nSlaveAddr:= nPort, bExecute:= bExecute, tTimeout:= T#5s);
IF NOT fbCoEBIC.bBusy THEN
bExecute := FALSE;
IF NOT fbCoEBIC.bError THEN
stCoEBIC := fbCoEBIC.stMSID;
sCoEBIC := fbCoEBIC.sBICValue;
END_IF
fbCoEBIC(bExecute:= bExecute);
END_IF Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |