FILETIME64_TO_DCTIME64

Die Funktion konvertiert die 64-Bit-„Windows File Time“-Variable vom Typ T_FILETIME64 in eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME64. Bei einem Konvertierungsfehler liefert die Funktion den Wert Null zurück.
FUNCTION FILETIME64_TO_DCTIME64: T_DCTIME64
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_FILETIME64;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | T_FILETIME64 | Die zu konvertierende "Windows File Time“-Variable |
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
ft : T_FILETIME64;
dct : T_DCTIME64;
END_VAR
ft := F_GetSystemTime();
dct := FILETIME64_TO_DCTIME64(ft);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT >= 3.3.16.0 |