Reichweitenplanung

Beachten Sie bei der Platzierung der EnOcean®-Geräte die Empfehlungen der EnOcean® Alliance (siehe www.enocean.de). Das Einhalten der Empfehlungen unterstützt eine optimale Reichweite und Störunanfälligkeit.

Dämpfung von verschiedenen Materialien

Material

Dämpfung

Holz, Gips, Glas unbeschichtet (ohne Metall)

0...10 %

Backstein, Pressspanplatten

5...35 %

Beton mit Armierung aus Eisen

10...90 %

Metall, Aluminiumkaschierung

90..100 %

Reichweite

Material

Reichweite

Sichtverbindung

Typ 30 m in Gängen, bis zu 100 m in Hallen

Rigipswände/Holz

Typ 30 m, durch maximal 5 Wände

Ziegelwände/Gasbeton

Typ 20 m, durch maximal 3 Wände

Stahlbetonwände/-Decken

Typ 10 m, durch maximal 1 Wand/Decke

Platzierung des KL6583-Moduls

Das KL6583-Modul beinhaltet Sender, Empfänger sowie die Antenne.

Abstände

Der Abstand zu einer Stahlbetondecke sollte mindestens 50 cm betragen, der zu einer Wand 10 cm.

Das KL6583-Modul nicht auf einer Metallplatte verschrauben oder anbringen!

Umweltbedingungen

Des Weiteren sind die Umweltbedingungen einzuhalten: