EIB-Gruppenfilter
Bevor die KL6301 in den Datenaustausch gehen kann, müssen die EIB-Gruppenfilter parametriert sein. Die Filter sind für alle Daten mit einer Gruppenadresse die zur KL6301 geschickt werden notwendig. Jedes Gruppentelegramm, das auch in den Filtern enthalten ist, wird mit einem ACK beantwortet und in die Prozessdaten eingetragen, d.h. in den Funktionsbausteinen sichtbar. EIB-Telegramme mit einer Gruppenadresse, die nicht in den Filtern enthalten sind, werden von der KL6301 verworfen.
Beispiel
Filter 1 Gruppenadresse 1/2/0 bis 1/2/9, Group_LEN := 9 entspricht 10 Gruppenadressen.
Alle EIB-Telegramme mit der Gruppenadresse 1/2/0 - 1/2/9 passieren den Filter
Es muss immer mindestens ein Filter aktiviert werden.
Der gewählte Mode legt die Anzahl und Länge der Gruppenfilter fest. Die Längenangabe startet bei 0, was genau einem Eintrag entspricht.

Änderung zur Firmware B1 und Bibliothek Version V3
Mit der Firmware-Version B1 und der TwinCAT-Bibliothek Tc2_EIB (V3) können statt 4 Filter auch 8 Filter parametriert werden. Die maximale Länge der einzelnen Filter reduziert sich allerdings von 64 Einträgen auf 32 Einträge pro Filtergruppe. So bleibt die Summe der maximal empfangenden Gruppenfilter mit 256 gleich.