EIB
Für das Arbeiten mit der EIB-Busklemme sind Funktionsbausteine notwendig, die in dieser Dokumentation beschrieben werden.
Es stehen ab der Firmware-Version B1 und der Bibliothek V3 drei verschiedene Modi zur Verfügung, die in dem KL6301-Funktionsbaustein aktiviert werden können.
Mode 0: 4 Filter mit jeweils 64 Gruppenadressen (kompatibel zur Firmware B0). Quittierung mit ACK an Gruppenadressen innerhalb der Filter.
Mode 1: 8 Filter mit jeweils 32 Gruppenadressen. Quittierung mit ACK an Gruppenadressen innerhalb der Filter.
Mode 2: 8 Filter mit jeweils 32 Gruppenadressen, jedoch invertiert. Datenempfang nur von Gruppenadressen außerhalb der Filter. Quittierung mit ACK an Gruppenadressen außerhalb Filter.
Mode 100: Empfang aller Telegramme jeder Gruppenadresse (Monitor Funktion). Kein Datenversand möglich. Keine Quittierung mit ACK.
Senden
Die KL6301 verschickt Daten einzeln. Das bedeutet, eine zur KL6301 übertragene Daten-Variable wird von der Klemme einzeln ins EIB-Netzwerk gesendet. Erst wenn diese erfolgreich verschickt wurde, können Sie die nächsten EIB-Daten zur KL6301 übertragen. Es können 2 Typen von EIB-Telegrammen versendet werden:
- WRITE_GROUP zum Schreiben von Daten auf andere EIB-Teilnehmer
- READ_GROUP_REQ zum Anfordern von Daten von anderen EIB-Teilnehmern
Empfangen
Die KL6301 besitzt maximal 8 Filteradressen. Diese Filter filtern die EIB-Gruppenadressen. Nur EIB-Telegramme, die in den Filter eingetragen sind, werden im Prozessabbild sichtbar und mit einem ACK beantwortet.
Ein Filter kann bis zu 64 Gruppenadressen beinhalten. Bei 4 Filtern in Summe mal 64 Einträge ergeben das 256 Gruppenadressen die Daten annehmen. Bei 8 Filtern in Summe mal 32 Einträge ergeben das 256 Gruppenadressen die Daten annehmen. Die Konfigurierung erfolgt über einem Funktionsbaustein. Bei der Initialisierung der Busklemme werden die Gruppenadressen geladen und sind sofort aktiv.
Es muss mindestens ein Filter parametriert werden. Die Art der Daten spielt hat bei der Filtereinstellung keine Bedeutung.
Monitor Funktion
Ist der Mode 100 aktiviert dürfen keine Filter eingestellt werden. Die Filter EIB_GROUP_FILTER werden einfach leer gelassen und nicht beschrieben.