E_DMXSensorUnitPrefix

TYPE E_DMXSensorUnitPrefix :
(
  eDMXSensorUnitPrefixNone   := 16#00,
  eDMXSensorUnitPrefixDeci   := 16#01,
  eDMXSensorUnitPrefixCenti  := 16#02,
  eDMXSensorUnitPrefixMilli  := 16#03,
  eDMXSensorUnitPrefixMicro  := 16#04,
  eDMXSensorUnitPrefixNano   := 16#05,
  eDMXSensorUnitPrefixPico   := 16#06,
  eDMXSensorUnitPrefixFempto := 16#07,
  eDMXSensorUnitPrefixAtto   := 16#08,
  eDMXSensorUnitPrefixZepto  := 16#09,
  eDMXSensorUnitPrefixYocto  := 16#0A,
  eDMXSensorUnitPrefixDeca   := 16#11,
  eDMXSensorUnitPrefixHecto  := 16#12,
  eDMXSensorUnitPrefixKilo   := 16#13,
  eDMXSensorUnitPrefixMega   := 16#14,
  eDMXSensorUnitPrefixGiga   := 16#15,
  eDMXSensorUnitPrefixTerra  := 16#16,
  eDMXSensorUnitPrefixPeta   := 16#17,
  eDMXSensorUnitPrefixExa    := 16#18,
  eDMXSensorUnitPrefixZetta  := 16#19,
  eDMXSensorUnitPrefixYotta  := 16#1A
);
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DMX ab v3.5.3.0