DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist eine Definition zur Standardisierung digitaler Schnittstellen von Vorschaltgeräten (Lampen) und Steuergeräten (Sensoren). Mit diesem Standard (IEC 62386) sind die Hersteller von Beleuchtungskomponenten in der Lage, komplexe Beleuchtungsaufgaben einfach und komfortabel zu lösen.

Die Busklemmen KL6811 (DALI/DSI-Master) und KL6821 (DALI2-Master) werden als normale Busklemme in das Busklemmensystem integriert und sind somit feldbusunabhängig. Über den jeweiligen Buskoppler werden die DALI-Daten an die DALI-Geräte weitergeleitet. Buscontroller bieten zusätzlich die Möglichkeit SPS-Programme in IEC61131-3 dezentral auszuführen.

IEC 62386

DALI wird im Standard IEC 62386 spezifiziert und bietet Vorteile wie Flexibilität, Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und Robustheit. Die IEC 62386 wurde mehrfach überarbeitet und im November 2014 mit der Veröffentlichung der zweiten Revision deutlich erweitert. Während in der ersten Revision ausschließlich Vorschaltgeräte (Lampen) berücksichtigt wurden, werden ab der zweiten Revision auch Steuergeräte (Sensoren) mit einbezogen. Beschrieben werden diese in den jeweiligen Bereichen der IEC 62386:

IEC 62386-101

Allgemeine Systemeigenschaften wie Verkabelung, Netzeinspeisung und Telegrammaufbau

IEC 62386-102

Allgemeine Eigenschaften der Vorschaltgeräte (Control gear)

 

IEC 62386-201: Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0)
IEC 62386-202: Notbeleuchtung (Gerätetyp 1)
IEC 62386-203: Entladungslampen (Gerätetyp 2)

IEC 62386-103

Allgemeine Eigenschaften der Steuergeräte (Control devices)

 

IEC 62386-301: Taster
IEC 62386-303: Präsenzmelder
IEC 62386-304: Helligkeitsmelder

Die IEC 62386-101, IEC 62386-102 und IEC 62386-103 beschreiben allgemeine Eigenschaften, während IEC 62386-2xx und IEC 62386-3xx die einzelnen Gerätetypen spezifizieren.

IEC 62386-103 und IEC 62386-3xx wurden mit der Revision 2 in den DALI-Standard mit aufgenommen.

DALI 1:

Pro DALI-Linie können bis zu 64 Vorschaltgeräte (Control gear) und bis zu 64 Eingangsgeräte (Input device) angeschlossen werden. Die KL6821 stellt den DALI-Controller dar und ist pro DALI-Linie einmal vorhanden. Pro TwinCAT-Controller können beliebig viele DALI-Linien (KL6821) betrieben werden.

Kommunikation

Bei der Kommunikation wird zwischen drei Arten von Telegrammen unterschieden:

DALI 2:

BF: Backward frame
FF: Forward frame

16-Bit-Telegramme

16-Bit-Telegramme werden immer von einem DALI-Controller an ein DALI-Vorschaltgerät (Control gear) gesendet. Sie dienen dazu, die Geräte zu konfigurieren, Parameter abzufragen oder Steuerbefehle zu versenden. Bei bestimmten DALI-Befehlen schickt das DALI-Vorschaltgerät eine 8-Bit-Rückantwort. DALI-Vorschaltgeräte versenden nur auf Anforderung ein 8-Bit-Telegramm.

In der DALI-Bibliothek werden diese Befehle durch die SPS-Bausteine mit dem Präfix FB_DALIV2 bereitgestellt, also z. B. FB_DALIV2QueryActualLevel.

24-Bit-Telegramme

24-Bit-Telegramme werden immer von einem DALI-Controller an ein DALI-Eingangsgerät (Input device) gesendet. Sie dienen dazu, die Geräte zu konfigurieren, Parameter abzufragen oder Steuerbefehle zu versenden. Bei bestimmten DALI-Befehlen schickt das DALI-Eingangsgerät eine 8-Bit-Rückantwort.

In der DALI-Bibliothek werden diese Befehle durch die SPS-Bausteine mit dem Präfix FB_DALIV2x bereitgestellt, also z. B. FB_DALIV2xQueryOperatingMode.

24-Bit-Ereignisse

DALI-Eingangsgeräte sind in der Lage Ereignisse zu versenden. Diese werden immer von dem DALI-Controller ausgewertet und haben eine Länge von 24 Bit.

Einzelne Ereignisse können mit dem Baustein FB_DALIV2xGetEventData ausgefiltert und somit weiterverarbeitet werden.

Hinweis

Weitere Informationen zu DALI finden Sie auf der Homepage der DALI Activity Group (http://www.dali-ag.org) oder der Digital Illumination Interface Alliance (https://www.digitalilluminationinterface.org) und in der Norm IEC 62386.

Die KL6811 unterstützt nur die erste Revision des DALI-Standards. Der Betrieb von Steuergeräten (Sensoren) ist mit der KL6811 nicht möglich. Die KL6821 ist abwärtskompatibel zur KL6811, unterstützt aber kein DSI.