Fehlercodes von P3964R
Nr. | Fehlerkonstante | Beschreibung |
---|---|---|
4 | P3964ERR_ZVZ | Die Zeichenverzugszeit wurde überschritten. ZVZ = 220 ms. Die Zeichenverzugszeit ist der maximale Zeitabstand zwischen der Übertragung zweier aufeinanderfolgendender Zeichen. |
5 | P3964ERR_QVZ | Die Quittungsverzugszeit wurde überschritten. Die Gegenstelle sendet während der Telegrammabwicklung zweimal ein Quittungszeichen (DLE = 10H). QVZ = 2 s.Die erste Quittung wird am Anfang der Übertragung erwartet. Der Ausgang ErrorState ist im Fehlerfall "Wait_DLE_TXstart". Ursache können z. B. eine fehlerhafte physikalische Verbindung oder eine falsche Schnittstellenparameter sein. Die zweite Quittung wird nach der Übertragung der Nutzdaten erwartet. Im Fehlerfall ist der ErrorState "Wait_DLE_TXend". Ursache können in diesem Fall z. B. Datenverlust, Datenverfälschung oder vertauschte Datenbytes eines Datenwortes (vergleiche Eingang SwapWords) sein. |
6 | P3964ERR_WVZ | Die Wiederholungsverzugszeit wurde überschritten. WVZ = 4 s. Im Fehlerfall wird ein Telegramm wiederholt. Bleibt im Wiederholungsfall das Telegramm von der Gegenstelle aus, meldet der Funktionsbaustein 3964R diesen Fehler. |
7 | P3964ERR_WRONGBCC | Prüfsummenfehler beim Datenempfang. Jedes Telegramm wird mit einer Prüfsumme versehen. Beim Datenempfang wird die berechnete Prüfsumme mit der empfangenen Prüfsumme verglichen. |
9 | P3964ERR_COMERRTX | Schnittstellenfehler beim Senden |
10 | P3964ERR_COMERRRX | Schnittstellenfehler beim Empfang |
11 | P3964ERR_NOTXDATA | Parametrierungsfehler. Die Anzahl der zu sendenden Datenbytes TxCount ist Null. |
20 | P3964ERR_NAK | Ein Telegramm wurde von der Gegenstelle mit einer Negativquittung (NAK) zurückgewiesen. Der Fehler kann u. a. in folgenden Übertragungszuständen (ErrorState) auftreten:Wait_DLE_TXstart: Die lokale SPS leitet ein Telegramm mit einem Startzeichen ein. Die Gegenstelle weist das Telegramm mit NAK ab.Wait_DLE_TXend: Die Gegenstelle weist das Telegramm nach Nutzdatenübertragung mit NAK ab. Ursache kann in diesem Fall z. B. ein Prüfsummenfehler in der Gegenstelle sein. |