Beispiele: Aufruf Webseite

Voraussetzungen:

Ein Client (Browser) benötigt zur Anzeige der webbasierten Visualisierung TwinCAT PLC HMI Web eine Java-VM (Informationen zu aktuellen Versionen siehe unten).

Testversion: 1.6.0_12). Die aktuelle Version 1.6.0_14 der Java-VM befindet sich derzeit in der Testphase.

Start:

Der Client startet die Webseite mit dieser URL (unabhängig unter welchem Namen die VISU-Seite im TwinCAT PLC Control angelegt wurde):

http://<ip-or-hostname-of-device>/TcWebVisu/Index.htm

oder

http://<ip-or-hostname-of-device>/TcWebVisu/

Beispiele:

http://192.16.18.213/TcWebVisu/Index.htm

http://192.16.18.213/TcWebVisu/

http://CX_012345/TcWebVisu/Index.htm

http://CX_012345/TcWebVisu/

Sollten Sie einen Projekt-Wechsel vornehmen, während ein Browser noch das alte Projekt anzeigt, müssen Sie unter Umständen den Cache Ihres Browsers leeren, um die neue Seite anzuzeigen. Ein neues Browser-Fenster oder ein normaler Refresh hilft an dieser Stelle nicht. Zum Beispiel bei dem Internet Explorer 8: Shift-Taste + Seiten-Refresh-Button mit der Maus.

Beispiele: Aufruf Webseite 1:

Für eine erfolgreiche Kommunikation bei Windows XP basierten Systemen müssen die IP-Adresse und die NetID des Host-Rechners gleich sein. Das heißt bei einer IP-Adresse 192.16.18.213 muss die NetID 192.16.18.213.1.1 lauten.

Beispiele: Aufruf Webseite 2:

Nicht funktionsfähig ist: http://localhost/TcWebVisu/

Beispiele: Aufruf Webseite 3:

Ab der Java-VM Version 1.6.0_14 müssen auf dem Host-Rechner folgende Einstellungen zusätzlich vorgenommen werden: In Ihrer Systemsteuerung (Windows XP und XPe) finden Sie den Eintrag "Java". Wenn Sie diesen auswählen, öffnet sich das Fenster "Java Control Panel", dort wählen Sie bitte, wie unten in der Abbildung dargestellt, den Button "Netzwerkeinstellungen" aus. Dort muss dann die Option "Direktverbindung" eingeschaltet werden.

Beispiele: Aufruf Webseite 4:
Beispiele: Aufruf Webseite 5:

Aufgrund von Java bezogenen Restriktionen in den anderen Browsern ist der Internet Explorer (aktuell Version 11) der einzige Browser, der die TwinCAT 2 PLC HMI Web unterstützt.