Konfiguration: Editor
Voraussetzung:
- Auf dem Host-PC: Editor: TwinCAT 2.10 Build 1320 oder höher (zur Erzeugung von Web-Lösung für CE)
- Auf dem Host-PC: Editor: TwinCAT 2.10 Build 1326 oder höher (zur Erzeugung von Web-Lösung für XP)
Konfiguration:
Nach erfolgter Installation der Runtime für die TwinCAT PLC HMI Web Visualisierung auf dem Ziel-System muss im IEC1131-Editor TwinCAT PLC Control im PLC-Projekt einmalig die Web-Option angewählt werden:
Dazu wird im PLC-Control im Dialog "Project"-->"Options..."-->"TwinCAT" die Option "Enable Web Visualization" angewählt.

Mit dem nächsten Download des SPS-Projektes auf das Zielsystem werden auch die für die webbasierte Visualisierung notwendigen Dateien mit auf das Zielsystem transportiert und im Verzeichnis .\TwinCAT\Boot\WebVisu abgelegt. Eine Aktivierung der "Download Symbol description" ist nicht notwendig.
Mit dem Übergang der SPS in den "Run" Modus ist die webbasierte Visualisierung nun für Clients (Browser) verfügbar.
![]() | Eine Anwahl von "Download Symbol description" ist für den Einsatz von TwinCAT PC HMI Web nicht notwendig. |