CE Runtime : Installation
Voraussetzung:
- Auf dem Host-PC: Editor: TwinCAT 2.10 Build 1320
- Auf dem CE-Gerät: CE-Image 2.18 (oder höher)
Installation:
- Schritt 1:
Installieren Sie die Supplement Software TwinCAT PLC HMI Web auf dem Host PC.
Mit Eingabe des erforderlichen Lizenzkeys und der Zustimmung zu den Lizenzvereinbarungen wird die Supplement Software in den Unterordner ..\TwinCAT\CEauf Ihren PC installiert.
Beispiel: Installation des TwinCAT PLC HMI Web
Die Installation der Software auf dem Host PC erzeugt einen Ordner "..\TwinCAT\CE\TwinCAT PLC HMI Web", der die CE*.cab Installationsdateien enthält
Beispiel:
X86: TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE.I586.CAB
ARM: TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE.ARM.CAB
- Schritt 2 :
Transfer der CE-Cab Installationsdateien auf das CE Gerät (per Memory stick/FTP/Public Folder/CF-Adapter...)
Während das CE Gerät läuft, machen Sie einen Doppelklick auf die Cab Datei und bestätigen mit "OK".
Nach Ende der Installation zerstört sich die Cab Datei von selbst.
Rebooten Sie das Gerät einmalig per "Start -> Suspend" ( kein Power-Cycle ! ) erst jetzt werden alle Informationen auf das Flash bzw. die CF Karte gesichert.
Das Gerät ist nun für die Verwendung von TwinCAT PLC HMI Web konfiguriert.