Übersicht

Das TwinCAT PLC HMI Web ist ein TwinCAT Supplement Produkt welches webbasierende Visualisierungsseiten aus der TwinCAT-SPS anbietet.

TwinCAT PLC HMI Web kann mit dem Setup nachinstalliert werden.

Als "HTML"-Editor steht die IEC1131-SPS "TwinCAT PLC-Control" zur Verfügung. Analog zur "TwinCAT Target Visualisierung" bzw. der "TwinCAT PLC HMI" Visualisierung werden die Visualisierungsseiten im TwinCAT PLC-Control erstellt.

Neben der Kompilierung des SPS-Codes werden auch die Visualisierungsseiten in HTML Seiten gewandelt und zusammen mit dem SPS-Projekt auf die Zielsteuerung übertragen.

Die nahtlose Integration in das TwinCAT PLC Control bietet den Vorteil, dass neben der IEC1131-SPS Code Erstellung für die Visualisierung direkt alle Variablen vom TwinCAT PLC -Steuerungsprogramms zur Verfügung stehen.

Lizenz

Eine Lizenz ist kostenpflichtig und pro Runtime (CE/XP) erforderlich. (Der Editor ist "kostenlos" im TwinCAT PLC Control enthalten).

Demoversion

Eine limitierte Demoversion steht nicht zur Verfügung.

Produkt-Komponenten:

Voraussetzungen: