Überblick
Das TwinCAT PLC HMI CE ist ein System zur Ausführung von Visualisierungen auf BECKHOFF CE basierenden Steuerungen, die mit dem TwinCAT Programmiersystem erstellt wurden.
Wenn ein Steuerungsprogramm entsprechende Visualisierungen enthält, werden diese nach dem Start von der TwinCAT Steuerungssoftware automatisch im Vollbildmodus dargestellt und der Benutzer kann darüber per Mausklick oder Tastatur, die im zugrunde liegenden Projekt enthaltenen Steuer- und Überwachungsfunktionen bedienen. Dies ist auch möglich, wenn die TwinCAT PLC Projektdatei mit einem Leseschutz versehen ist. Der Anwender hat keine Möglichkeit, das Steuerungsprogramm zu editieren, Menüs und Funktionsleisten stehen nicht zur Verfügung, es handelt sich um eine reine 'Bedienung' der enthaltenen Visualisierungselemente.
Die wesentlichen Steuer- und Überwachungsfunktionen in einem Projekt müssen also beim Erstellen eines für die Bedienversion vorgesehenen Projektes auf Visualisierungselemente gelegt werden und damit im Online-Modus bedient werden.
Hierzu gibt es spezielle Eingabemöglichkeiten im Konfigurationsdialog eines Visualisierungselements.
Durch die nahtlose Integration in TwinCAT PLC Control bietet die Visualisierung mit TwinCAT PLC HMI CE folgende Vorteile:
- Es kann direkt mit den TwinCAT PLC Control Variablen des Steuerungsprogramms gearbeitet werden.
- Die Verwendung von Ausdrücken in der Visualisierungskonfiguration ist möglich (z.B. „Variable1+ Variable2" "12 + 5")
- Ein Platzhalterkonzept ermöglicht objektorientiertes Arbeiten.