Voraussetzungen
• Das Zielsystem muss die Funktionalität unterstützen, d.h. in den Zielsystemeinstellungen (Projekt->Optionen->TwinCAT) muss die Option 'Enable CE Target-Visualization' aktiviert sein. Wenn es in der Target-Datei entsprechend definiert ist, kann diese Option auch vom Anwender ein- oder ausgeschaltet werden.
- Die Bibliothek SysLibTargetVisu.lib wird benötigt, um die Visualisierungsfunktionen im Laufzeitsystem zu implementieren. Sie wird automatisch im Bibliotheksverwalter eingefügt, wenn die Option "Enable CE Target-Visualization'' in den Zielsystemeinstellungen aktiviert ist. Im Laufzeitsystem muss SysLibTargetVisu.lib ebenfalls implementiert sein.
- Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung der Trend-Funktion unter Windows CE die SysLibAlarmTrend.lib manuell in Ihr Projekt einbinden müssen. Bei Geräten mit ARM-Prozessoren wird die Trend-Funktion nicht unterstützt.
- Das Betriebssystem des Steuerungsrechners: Windows CE
- Der Steuerungsrechner benötigt entsprechende Monitor- und Bedienausrüstung, um die Visualisierung darstellen bzw. bedienen zu können.