Installation, Start und Bedienung
Installation:
TwinCAT PLC HMI steht als Supplement zur Verfügung und kann mit dem Setup nachinstalliert werden. Eine Lizenz ist kostenpflichtig und eine limitierte Demoversion steht nicht zur Verfügung.
Start:
TwinCAT PLC HMI (TCatPlcCtrlHmi.exe) wird über eine Verknüpfung oder die Kommandozeile gestartet.
In jedem Fall muss mindestens das gewünschte TwinCAT PLC Control Projekt angegeben werden. Wenn der Aufruf keine weiteren Parameter enthält, startet TwinCAT PLC HMI automatisch mit dem Visualisierungsbaustein TC_VISU, vorausgesetzt, dass ein solcher im Projekt vorhanden ist, und auf dem Zielsystem wie es beim letzten Speichern des Projekts eingestellt war.
Es stehen jedoch zusätzlich sowohl die üblichen in TwinCAT verfügbaren Kommandozeilen- und Kommandodateibefehle (siehe TwinCAT Handbuch) als auch der folgende spezielle Parameter zur Verfügung:
/visu <Visualisierungsbaustein>
Wenn das Projekt einen Visualisierungsbaustein mit dem Namen TC_VISU enthält, wird automatisch mit diesem gestartet; soll ein anderer als Einsprungbaustein funktionieren, muss dieser mit einem Zusatz "/visu <Visualisierungsbaustein>" im Aufrufkommando genannt werden
Beispiel für einen Kommandozeilenaufruf:
C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe D:\PROJECTS\PROJECT.PRO /visu v_firstvisupage
Das Projekt project.pro startet mit dem Visualisierungsbaustein 'v_firstvisupage'. Soll die Visualisierung mit TwinCAT automatisch gestartet werden, kann dieses über eine Verknüpfung im TwinCAT StartUp (All Users) auf die 'TCatPlcCtrlHmi.exe' und genannte Parameter erfolgen.
![]() | Wenn im Pfad Leerzeichen enthalten sind, muss er in Hochkommas (") gefasst werden. |
Bedienung:
Das Projekt startet im Vollbildmodus mit dem Start-Visualisierungsbaustein.
Die weitere Bedienung des Projekts erfolgt per Tastatur und Maus über die Visualisierungselemente.
Steht kein Visualisierungselement mit der entsprechenden Funktion zur Verfügung, kann TwinCAT PLC HMI jederzeit mit <Alt><F4> beendet werden.