Fehlersuche/Diagnose
- Bei Verbindungsproblemen kann der PING-Befehl dazu benutzt werden, um festzustellen, ob der Kommunikationspartner über die Netzwerkverbindung erreichbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration und die Firewall-Einstellungen.
- Eine komplette Aufzeichnung der Netzwerkkommunikation kann mit Sniffer-Tools wie Wireshark durchgeführt werden. Die Aufnahme kann dann vom Beckhoff-Supportpersonal analysiert werden.
- Überprüfen Sie die in dieser Dokumentation beschriebenen Hardware- und Softwareanforderungen (TwinCAT-Version, CE Image-Version usw.).
- Überprüfen Sie die Installationshinweise (z.B. Installation der CAB-Files auf einem CE System).
- Überprüfen Sie, ob die Eingangsparameter, die Sie an die Funktionsbausteine übergeben, richtig sind (Netzwerkadresse, Portnummer, Daten, Verbindungshandle usw.). Überprüfen Sie, ob der Funktionsbaustein einen Fehlercode ausgibt. Die Dokumentation zu den Fehlercodes finden Sie hier: Übersicht der Fehlercodes.
- Überprüfen Sie ob der andere Kommunikationspartner/Software/Gerät einen Fehlercode ausgibt.
- Aktivieren Sie die in der TcSocketHelper.Lib integrierte Debug-Ausgaben beim Aufbauen und Abbauen der Verbindung (Stichwort: CONNECT_MODE_ENABLEDBG). Öffnen Sie den TwinCAT System Manager und aktivieren das LogView-Fenster. Prüfen Sie die Debug-Ausgaben.