SNMP_ST_VariableBinding
Struktur von SNMP Variable Bindings
TYPE ST_SNMP_VariableBinding :
STRUCT
iType :INT;
iLength :INT;
pArrValue :POINTER TO ARRAY[1..10000] OF BYTE;
sOID :STRING(300) ;
END_STRUCT
END_TYPE
iType: Der SNMP Datentyp definiert in E_SNMP_DataTypes.
iLength: Die Elementeanzahl von pArrValue.
pArrValue: Zeiger auf das aktuelle Arrayfeld.
sOID: String der den numerischen Wert des "variable bindings" beinhaltet.
Voraussetzungen
Development environment | Target system type | PLC libraries to be linked |
|---|---|---|
TwinCAT version 2.8.0 or higher | PC or CX (x86) | TcSnmp.Lib ( TcpIp.Lib; Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib are included automatically ) |