Globale Konstanten
Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
LISTEN_MODE_CLOSEALL | 16#00000001 | Erzwingt die Schließung aller vorher geöffneten Verbindungen. |
LISTEN_MODE_USEOPENED | 16#00000002 | Ist dieses Flag gesetzt, dann wird versucht von einem bereits geöffneten Listener-Socket das Verbindungshandle zu benutzen und mit diesem Handle neue Verbindungen zu akzeptieren. (es wurde z.B. Listener-Socket geöffnet und anschließend ein SPS-Reset durchgeführt). Nur in besonderen Fällen sinnvoll, weil die bereits geöffneten Client-Verbindungen nicht mehr benutzt werden können. |
CONNECT_MODE_ENABLEDBG | 16#80000000 | Ist dieses Flag gesetzt, dann werden Debugmeldungen beim Auf- oder Abbau der TcpIp-Verbindungen in die Application-Log geschrieben. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 1030 | PC or CX (x86) | TcSocketHelper.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib; TcpIp.Lib werden automatisch eingebunden |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |