Globale Variablen

VAR_GLOBAL CONSTANT
    AMSPORT_TCPIPSRV            :UINT   := 10201;

    TCPADS_IGR_CONLIST          :UDINT  :=16#80000001;
    TCPADS_IGR_CLOSEBYHDL       :UDINT  :=16#80000002;
    TCPADS_IGR_SENDBYHDL        :UDINT  :=16#80000003;
    TCPADS_IGR_PEERBYHDL        :UDINT  :=16#80000004;
    TCPADS_IGR_RECVBYHDL        :UDINT  :=16#80000005;
    TCPADS_IGR_RECVFROMBYHDL    :UDINT  :=16#80000006;(* TCP/IP Connection Server v1,0,0,31 and higher *)
    TCPADS_IGR_SENDTOBYHDL  :UDINT  :=16#80000007;(* TCP/IP Connection Server v1,0,0,31 and higher *)

    TCPADSCONLST_IOF_CONNECT    :UDINT  :=1;
    TCPADSCONLST_IOF_LISTEN     :UDINT  :=2;
    TCPADSCONLST_IOF_CLOSEALL   :UDINT  :=3;
    TCPADSCONLST_IOF_ACCEPT     :UDINT  :=4;
    TCPADSCONLST_IOF_UDPBIND    :UDINT  :=5;(* TCP/IP Connection Server v1,0,0,31 and higher *)

    TCPADS_MAXUDP_BUFFSIZE      : UDINT :=1472;(* TCP/IP Connection Server v1,0,0,31 and higher *)
END_VAR

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher

PC oder CX (x86)

TcpIp.Lib

( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden )

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)