ST_SockAddr
Struktur mit Adressinformationen eines geöffneten Sockets.
TYPE ST_SockAddr : (* Local or remote endpoint address *)
STRUCT
nPort : UDINT; (* Internet Protocol (IP) port. *)
sAddr : STRING(15); (* String containing an (Ipv4) Internet Protocol dotted address. *)
END_STRUCT
END_TYPE
nPort: Internet-Protokoll (IP) port;
sAddr: Durch Punkte getrennte Internetprotokolladresse (Ipv4) als String z.B.:"172.34.12.3";
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC oder CX (x86) | TcpIp.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |