Achse verfahren

TwinCAT NC PTP bietet dem SPS-Programmierer einfache Funktionsbausteine an, um NC-Achsen zu bedienen. Dieses Beispiel beschreibt, wie eine Achse in das TwinCAT-System eingebunden und verfahren wird.

Das Beispielprogramm arbeitet mit Simulationsachsen (Achsen mit Simulationsencoder) und ist somit ohne zusätzliche Hardware auf jedem Windows NT PC lauffähig. Die Datei TcNcsample PTPmove.wsm wird in den TwinCAT System Manager geladen und das System mit dieser Einstellung gestartet.

Um das Ergebnis überprüfen zu können wird das TwinCAT Scope genutzt. Mit der mitgelieferten Einstellung TcNcsample PTPmove.scp kann die Achsbewegung aufgezeichnet werden.

Zuletzt wird das Beispielprogramm TcNcsample PTPmove.pro in das TwinCAT PLC-Control geladen, übersetzt und gestartet.

Nachdem das Programm gestartet wurde, wird die Achse im Simulationsmodus verfahren und die Aufzeichnung beginnt. Im Bild sind Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Achse zu sehen.

Achse verfahren 1:
Achse verfahren 2:
Achse verfahren 3: