Konturzüge
ab TwinCAT V2.9 Build 959
Winkel und Segmentlänge
Bei dieser Art der Programmierung werden ähnlich wie bei Polarkoordinaten immer der Winkel und der Betrag (Segmentlänge) angegeben.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
ANG | Winkel in Grad relativ zur Abszisse ( -360 ≤ ang ≤ 360 ) |
SEG | Betrag der Segmentlänge |
Beispiel 1:
N10 G01 ANG=45 SEG=424.264 F60000
N20 G01 ANG=0 SEG=400
N30 G01 ANG=-45 SEG=282.843
oder
N10 G01 ANG=45 SEG=424.264 F60000
N20 G01 X700 Y300
N30 G01 ANG=-45 SEG=282.843
Einschränkungen:
- Die Programmierung darf nur in der angewählten Hauptebene erfolgen.
- Die Segmentlänge muss echt größer Null sein und bezieht sich auf die Projektion der Hauptebene.
![]() | Eine Verrundung bzw. Fase kann zusätzlich noch programmiert werden. Die Parameter ANG und SEG müssen in jedem Satz programmiert werden. Bei der Zuweisung dürfen R-Parameter aber keine Formel programmiert werden. |
Winkel und eine Komponente in der Ebene
Wie oben wird ein Winkel programmiert, aber die Länge des Segments wird nicht mehr direkt vorgegeben. Sie wird aus einer Komponente der angewählten Hauptebene berechnet.
Beispiel 2:
N10 G01 ANG=45 X300
N20 G01 ANG=0 Z700
R10=100
N30 G01 ANG=315
X=R10
![]() | Laufzeitfehler Werden zwei Komponenten der Ebene oder keine angegeben, so führt dieses zu einem Laufzeitfehler. Des Weiteren wird ein Laufzeitfehler generiert wenn die Bewegung parallel zur Abszisse bzw. Ordinate programmiert wird und es keinen Schnittpunkt damit gibt. |