Tabellenfehler
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
4A00 | 18944 | Parameter | Tabellen-ID unzulässig Der Wert für die Tabellen-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist. | |
Wertebereich: [1 ... 255] | Einheit: 1 | |||
4A01 | 18945 | Parameter | Tabellen-Typ unzulässig Der Wert für den Tabellen-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. | |
Wertebereich: [1] | Einheit: 1 | |||
4A02 | 18946 | Parameter | Zeilenanzahl der Tabelle unzulässig Der Wert für die Zeilenanzahl der Tabelle ist unzulässig, da er z. B. bei Linearinterpolation kleiner Zwei und bei Splineinterpolation kleiner Vier ist. | |
Wertebereich: [2, 0xFFFF] | Einheit: 1 | |||
4A03 | 18947 | Parameter | Spaltenanzahl der Tabelle unzulässig Der Wert für die Spaltenanzahl der Tabelle ist unzulässig, da er z. B. gleich Null bzw. kleiner gleich Eins ist (je nach Tabellen-/Slavetyp). | |
Wertebereich: [1, 0xFFFF] | Einheit: 1 | |||
4A04 | 18948 | Parameter | Schrittweite (Positionsdelta) unzulässig Der Wert für die Schrittweite zwischen zwei Zeilen (Positionsdelta) ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist. | |
Wertebereich: [0.001, 1.0E+6] | Einheit: z. B mm | |||
4A05 | 18949 | Parameter | Periode unzulässig Der Wert für die Periode ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist. | |
Wertebereich: [0.001, 1.0E+9] | Einheit: z. B mm | |||
4A06 | 18950 | Parameter | Tabelle ist nicht monoton Der Wert für die Schrittweite ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist. | |
4A07 | 18951 | Initialisierung | Tabellen-Untertyp unzulässig Der Wert für den Tabellen-Untertyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Oder aber der Tabellen-Untertyp und die Tabellenklasse (Slave-Typ) passen nicht zusammen. Tabellen-Untertypen: | |
Wertebereich: [1, 4] | Einheit: 1 | |||
4A08 | 18952 | Initialisierung | Tabellen-Interpolationstyp unzulässig Der Wert für den Tabellen-Interpolationstyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Tabellen-Interpolationstypen: | |
Wertebereich: [0, 2] | Einheit: 1 | |||
4A09 | 18953 | Initialisierung | Falscher Tabellen-Haupttyp Der Tabellen-Haupttyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Oder aber der Tabellen-Haupttyp und die Tabellenklasse (Slave-Typ) passen nicht zusammen. Tabellen-Haupttypen: | |
4A10 | 18960 | Initialisierung | Initialisierung Tabelle Die Tabelle ist nicht initialisiert worden. Die Tabelle wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert. Z. B. ist die Anzahl der Zeilen oder Spalten kleiner gleich Null. | |
4A11 | 18961 | Initialisierung | Nicht genügend Speicher vorhanden Die Tabelle konnte nicht erzeugt werden, da nicht genügend Speicher vorhanden ist. | |
4A12 | 18962 | Funktion | Funktion wird nicht ausgeführt, Funktion nicht verfügbar Die Funktion ist für den aktuellen Tabellentyp nicht implementiert oder nicht ausführbar. | |
4A13 | 18963 | Funktion | Zeilenindex unzulässig Der Startzeilenindex bzw. der Stoppzeilenindex, ab dem lesend oder schreibend auf die Tabelle zugegriffen werden soll, ist unzulässig. Z. B. ist der Zeilenindex größer als die Gesamtzeilenanzahl der Tabelle. | |
4A14 | 18964 | Funktion | Spaltenindex unzulässig Der Startspaltenindex bzw. der Stoppspaltenindex, ab dem lesend oder schreibend auf die Tabelle zugegriffen werden soll, ist unzulässig. Z. B. ist der Spaltenindex größer als die Gesamtspaltenanzahl der Tabelle. | |
4A15 | 18965 | Funktion | Zeilenanzahl unzulässig Die Anzahl der zu lesenden bzw. schreibenden Zeilen der Tabelle ist unzulässig. Die Zeilenanzahl muss genau einem ganzzahligen Vielfachen der Elemente einer Zeile entsprechen (n * Anzahl der Spalten). | |
4A16 | 18966 | Funktion | Spaltenanzahl unzulässig Die Anzahl der zu lesenden bzw. schreibenden Spalten der Tabelle ist unzulässig. Die Spaltenanzahl muss genau einem ganzzahligen Vielfachen der Elemente einer Spalte entsprechen (n * Anzahl der Zeilen). | |
4A17 | 18967 | Funktion | Fehler in der Skalierung oder in der Bereichsangabe Die Angaben im Tabellenheader sind inkonsistent, z.B. ist der Gültigkeitsbereich leer. Wenn der Fehler zur Laufzeit generiert wird ist er Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe. | |
4A18 | 18968 | Funktion | Multi-Tabellenslave außer Bereich Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe. | |
4A19 | 18969 | Funktion | Solo-Tabellen Underflow Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Masterwert der äquidistanten, linear abzuarbeitenden Tabelle liegt unter dem ersten Tabellenwert. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe. | |
4A1A | 18970 | Funktion | Solo-Tabellen Overflow Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Masterwert der äquidistanten, linear abzuarbeitenden Tabelle liegt über dem ersten Tabellenwert. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe. | |
4A1B | 18971 | Parameter | Falscher Abarbeitungmodus Der zyklische Abarbeitungsmodus kann nur „true“ oder „false“ sein. | |
4A1C | 18972 | Parameter | Unzulässiger Parameter Der Parameter des Fifos ist unzulässig. | |
4A1D | 18973 | Parameter | Fifo ist leer Das Fifo des externen Generators ist leer. Das kann Bahnende oder Laufzeitfehler bedeuten. | |
4A1E | 18974 | Parameter | Fifo ist voll Das Fifo des externen Generators ist voll. Es ist Sache des Users immer wieder zu versuchen mit den abgelehnten Werten das Fifo zu füllen. | |
4A1F | 18975 | Parameter | Punkt-Index der Motion Function ist ungültig Der Punkt-Index eines Motion Function Punktes einer Motion Function Tabelle ist unzulässig. Der Punkt-Index muss erstens größer Null sein und zweitens für eine Spalte einer Motion Function Tabelle numerisch fortlaufend sein (z.B. 1,2,3,... oder 10,11,12,...). | |
4A20 | 18976 | Initialisierung | Keine Diagonalisierung der Matrize Die Tabellenwerte des Masters lassen keine Berechnung des Splines zu. | |
4A21 | 18977 | Initialisierung | Anzahl Splinepunkte zu klein Die Anzahl der Punkte eines kubischen Splines muss mindestens drei sein. Daher muss die Zeilenzahl mindestens drei sein. | |
4A22 | 18978 | Initialisierung | Fifo darf nicht überschrieben werden Das Fifo des externen Generators darf nicht überschrieben werden, da sonst über die aktive Abarbeitungszeile hinweg geschrieben würde. Es ist Sache des Users darauf zu achten, dass keine Änderungen oder Löschungen über die aktive Zeile hinweg angefordert werden. | |
4A23 | 18979 | Funktion | Motion Function hat zuwenige Punkte Die Anzahl der gültigen Punkte, die eine Motion Function definieren, ist kleiner als zwei. Entweder ist die Gesamtzahl zu gering oder der Punkttyp vieler Punkte ist auf Ignore Point gesetzt. | |
4A25 | 18981 | Initialisierung | Master Startposition der Tabelle ist ungültig Für eine periodische Positionstabelle muss die Masterposition der Tabelle zwingend bei Null beginnen. Bei einer periodischen Motion Function darf die erste Masterposition größer Null aber nicht größer als die Periode der Tabelle sein. | |