ItpIsFeedFromBackupList

ab Library Version 6.1.24 und vorweggenommen mit TwinCAT Version 2.10 Build 1308

ItpIsFeedFromBackupList 1:

Die Funktion ItpIsFeedFromBackupList wird TRUE, wenn die Zufuhr-Einträge (SAF & SVB) von der Backupliste gesendet werden. Bei der Rückwärtsbewegung werden alle Einträge von der Backupliste gesendet. Wird das Programm vorwärts ausgeführt, dann stammen die ersten Einträge in der Regel auch von der Backupliste. Dies ist abhängig von der Anzahl zurückverfolgter Einträge sowie der Anzahl Einträge in der SVB- und SAF-Tabelle zu dem Zeitpunkt, als die Rückverfolgung aufgerufen wurde. Alle weiteren Befehle stammen vom ‚Original’-Code.

Während die NCI an der Backupliste arbeitet, sind nicht alle Funktionen verfügbar oder sinnvoll. Hier einige Beispiele:

Interface

VAR_IN_OUT
sNciToPlc      : NciChannelToPlc;
END_VAR

NciChannelToPlc

Eingang/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

sNciToPlc

NciChannelToPlc

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0

PC (i386)

TcNci.lib