ItpSetToolDescNullEx
ab Library Version 6.1.21und TwinCAT Version 2.10 Build 1304
Der FB ItpSetToolDescNullEx überschreibt alle Werkzeugparameter (inkl. Nummer & Type) des Kanals mit Null.
Interface
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Beschreibung
Mit einer steigenden Flanke am Eingang bExecute werden alle Werkzeugparameter des NC-Kanals mit Null überschrieben.
Der Ausgang bBusy bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein den Befehl ausführt hat, längstens aber für die Dauer der an dem tTimeOut-Eingang angelegten Zeit. Während bBusy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
Der Ausgang bErr wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrId enthalten. Durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen werden die Ausgänge zurückgesetzt.
Siehe auch:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC (i386) | TcNci.lib |