ItpHasError
ab Library Version 4.0
ItpHasError ist eine Funktion, die ermittelt, ob der Interpreter im Fehlerzustand ist.
Interface
FUNCTION ItpHasError : BOOL
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS |
Rückgabewert
Die Funktion liefert im Fehlerfall ein TRUE.
![]() | ItpHasError wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nItpErrCode' aus. Ist dieser Wert ungleich 0, so wird TRUE zurückgegeben. |
Beispiel
VAR
bItpError: BOOL;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
bItpError := ItpHasError( sNciToPlc );
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
|
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |