ItpGetTParam
ab Library Version 4.0
ItpGetTParam ist eine Funktion, die den aktuellen T-Parameter zurückliefert.
Interface
FUNCTION ItpGetTParam
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Eingangsparameter
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
---|---|
UINT | T-Parameter |
![]() | ItpGetTParam wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nTool' aus. |
Beispiel
VAR
nTParam: UINT;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
nTParam := ItpGetTParam( sNciToPlc );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |