ItpGetSParam
ab Library Version 4.0
ItpGetSParam ist eine Funktion, die den aktuellen S-Parameter zurückliefert.
Interface
FUNCTION ItpGetSParam
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Eingangsparameter
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Aus diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
---|---|
UINT | S-Parameter |
![]() | ItpGetSParam wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nSpindleRpm' aus. |
Beispiel
VAR
nSParam: UINT;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
nSParam := ItpGetSParam( sNciToPlc );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |