ItpGetOverridePercent
ab Library Version 4.0
Die Funktion ItpGetOverridePercent liefert den Achsen-Kanal-Override in Prozent. Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass es sich hierbei nicht um einen Wert von der NC handelt. Es wird der Wert ausgewertet, der sollwertseitig an die NC weiter gegeben wird.
Interface
FUNCTION ItpGetOverridePercent
VAR_IN_OUT
sPlcToNci : NciChannelFromPlc;
END_VAR
Eingangsparameter
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
sPlcToNci | NciChannelFromPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird hier nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
LREAL | Override in Prozent |
Beispiel
VAR
sPlcToNci: NciChannelFromPlc;
fOverride: LREAL;
END_VAR
fOverride := ItpGetOverridePercent( sPlcToNci );
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
|
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |