ItpGetItfVersion
ab Library Version 6.1.21und TwinCAT Version 2.10 Build 1304
ItpGetItfVersion ist eine Funktion, die die Versionsnummer des zyklischen Interfaces ermittelt.
Interface
FUNCTION ItpGetItfVersion
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Eingangsparameter
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
---|---|
UINT | Versionsnummer des zyklischen Interfaces |
Beispiel
VAR
nItfVer: UINT;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
nItfVer := ItpGetItfVersion( sNciToPlc );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |