ItpGetHskMFunc
ab Library Version 4.0
ItpGetHskMFunc liefert die Nummer der M-Funkion vom Typ Handshake.
Interface
FUNCTION ItpGetHskMFunc
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
INT | Nummer der M-Funktion |
![]() | ItpGetHskMFunc wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nHskMFuncNo' aus. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
|
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |