ItpGetHParam
ab Library Version 4.0
![]() | ItpGetHParam ist eine Funktion, die den aktuellen H-Parameter zurückliefert. |
Interface
FUNCTION ItpGetHParam
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
Eingangsparameter
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Rückgabewert
Datentyp | Beschreibung |
---|---|
DINT | H-Parameter |
![]() | ItpGetHParam wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nHFuncValue' aus. |
Beispiel
VAR
nHParam: DINT;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
nHParam := ItpGetHParam( sNciToPlc );
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
TcNciItp.lib |
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |