ItpGetError

ab Library Version 4.0

ItpGetError 1:

ItpGetError ist eine Funktion, die die Fehlernummer zurückliefert. Eine Beschreibung der NC Fehlercodes ist hier zu finden.

Interface

FUNCTION ItpGetError

VAR_IN_OUT
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR

Eingangsparameter

Ein- & Ausgang

Datentyp

Beschreibung

sNciToPlc

NciChannelToPlc

Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

UINT

Fehlernummer

ItpGetError 2:

ItpGetError wertet aus dem zyklischen Interface die Variable 'nItpErrCode' aus.

Beispiel

VAR
bItpError: BOOL;
nErrId: UINT;
sNciToPlc: NciChannelToPlc;
END_VAR
bItpError := ItpHasError( sNciToPlc );
IF bItpError THEN
nErrId := ItpGetError( sNciToPlc );
…
END_IF

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.7.0

PC (i386)

TcNciItp.lib

TwinCAT v2.8.0

PC (i386)

TcNci.lib