FB_NciFeedTablePreparation

Der Funktionsbaustein FB_NciFeedTablePreparation hängt einen Eintrag eines spezifischen Typs an die Feed-Tabelle (stFeedGropupTable). Ein angehängter Eintrag kann mehr als eine Zeile in der Tabelle erzeugen. Falls sich nicht genug freie Zeilen in der Tabelle befinden, wird ein Fehler zurückgeliefert und es wird kein Eintrag in der Tabelle hinzugefügt. Dann muss der Eintrag entweder einer anderen Tabelle hinzugefügt werden oder derselben nachdem FB_NciFeedTable ausgeführt wurde. Dieser Funktionsbaustein kümmert sich um Modalfunktionen wie die tangentiale Nachführung. Es ist deshalb wichtig, immer dieselbe Instanz dieses Funktionsbausteins zu verwenden. Der Funktionsbaustein kann in einem SPS-Zyklus mehrfach aufgerufen werden.
Interface
VAR_INPUT
nEntryType : E_NciEntryType;
pEntry : POINTER TO UDINT;
bResetTable : BOOL;
bResetAll : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stFeedGroupTable : ST_NciFeedGroupTable
END_VAR
VAR_OUTPUT
nFilledRows : INT;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Eingang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
nEntryType | E_NciEntryType | Spezifiziert den Eintragstyp, z.B. Linie, Kreis, tangentiale Nachführung |
pEntry | POINTER | Pointer auf Eintragsstruktur – muss übereinstimmen mit nEntryType |
bResetTable | BOOL | Wenn bResetTable = TRUE dann wird die Tabelle ‚stFeedGroupTable’ auf Null gesetzt und nFilledRows wird ebenfalls auf Null gesetzt. Wenn nErrorId = ErrNciFeedTableFull ist, wird dieser Fehler zurückgesetzt. Alle Modalflags (wie tangentiale Nachführung) bleiben konstant. |
bResetAll | BOOL | Genau wie bResetTable. Daneben werden alle Modalflags auf ihren Standardwert gesetzt und alle Fehler-IDs werden zurückgesetzt. |
Eingang/Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
stFeedGroupTable | ST_NciFeedGroupTable | Tabelle, die die Zeilen für den NC-Kernel enthält. |
Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
nFilledRows | INT | Anzahl gefüllter Zeilen. |
bError | BOOL | Wird TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
![]() | Wenn bResetTable, bResetAll, oder bError true ist, werden keine weiteren Einträge akzeptiert. Der Fehlercode 0x4B72 zeigt an, dass die Tabelle voll ist, und der letzte Eintrag nicht akzeptiert wurde. |
Beispiel:
stGeoLine.nDisplayIndex := 1;
stGeoLine.fEndPosX := 0;
stGeoLine.fEndPosY := 400;
stGeoLine.fEndPosZ := 100;
stGeoLine.fEndPosQ1 :=-90;
stGeoLine.fVelo := 1000; (*mm per sec*)
fbFeedTablePrep(
nEntryType := E_NciEntryTypeGeoLine,
pEntry := ADR(stGeoLine),
bResetTable:= FALSE,
stFeedGroupTable:= stNciFeedGroupTable,
nFilledRows=> nFilledRows,
bError => bError,
nErrorId => nErrorId);
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielsystem |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.10.0 |
PC (i386) |
TcPlcInterpolation.lib |