Kommandos

Die Kommandos des Valve Diagramm Editors, die durch die Toolbar des jeweiligen Grafikfenster aufrufbar sind:

Kommandos 1:

können nur dann aufgerufen werden, wenn von den Grafikbefehlen

Kommandos 2: der Eingabemodus Kommandos 3: aktiviert ist.

Die Kommandos gelten jeweils nur für das jeweilige Fenster.

 

Kommandos 4: Anpassung an die Extremwerte

Die Koordinaten des Fensters werden an die Extremwerte der Bewegung angepasst

Kommandos 5: Messen des Abstands

Von dem zuerst mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird der horizontale und vertikale Abstand zu dem aktuellen Punkt oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).

Kommandos 6: Aktuelle Position

Von dem aktuellen mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird die absolute horizontale und vertikale Position oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).

 

Die folgenden Befehle gelten nur in dem Grafikfenster der Position:

Kommandos 7: Horizontale Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt horizontal

Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Verschiebung auf der Geraden im Positionsfenster

Temporär kann der linke Rand des Grafikbereichs damit verschoben werden, um die Skala besser lesen zu können.

Kommandos 8: Vertikale Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt vertikal

 

Kommandos 9: Verschiebung

Verschiebt den ausgewählten Punkt

Kommandos 10: Punkt einfügen

Fügt an der Position des Cursors einen Punkt ein

Kommandos 11: Punkt löschen

Der ausgewählte Punkt wird gelöscht und der entsprechende Abschnitt ebenso