Installation
Dieser Teil der Dokumentation führt den Benutzer Schritt-für-Schritt durch den Installationsvorgang des TwinCAT Modbus TCP Server Supplements für Windows basierte Betriebssysteme. Es wird hierbei auf die folgenden Themen eingegangen:
- Herunterladen der Setup-Datei
- Starten der Installation
- Nach der Installation
Herunterladen der Setup-Datei
Wie viele andere TwinCAT Supplement-Produkte auch, steht TwinCAT Modbus TCP CE Server im Beckhoff Downloadfinder zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die jeweils aktuelle Version des Produkts, welche sowohl in einer 30-Tage Demoversion als auch als Vollversion lizenzierbar ist. Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Setup-Datei zu downloaden:
- Öffnen Sie eine Verbindung zum Beckhoff Downloadfinder
- Wählen Sie TS6250-0030 TwinCAT Modus Server und starten Sie den Download über den Warenkorb.
Starten der Installation
Um das Supplement zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:
- Führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei aus.
Starten Sie die Installation unter Windows "Als Administrator ausführen", indem Sie die Setup-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen. - Wählen Sie eine Sprache aus, in der Sie die Software installieren möchten
- Klicken Sie auf "Next" und akzeptieren Sie dann die Endbenutzervereinbarung

- Geben Sie Ihre Benutzerdaten und die Seriennummer ein. Alle sichtbaren Felder sind hierbei Pflichtfelder.

- Klicken Sie auf "Install" um die Installation zu starten
- Zum Abschluss der Installation finden Sie unter /TwinCAT/CE/TCModbusTCP/Install die CAB-Installationsdatei für Windows CE
Windows CE Installation
- Kopieren Sie die passende CAB Datei auf das CE System (z.B.: per USB-Stick oder Netzwerkfreigabe)
- TcModbusTcpSvrCe.ARMV4I.cab für ARM Geräte (z.B.: CX9000) und TcModbusTcpSvrCe.I586 für x86 Geräte (z.B. CX5000)
- Führen Sie die CAB-Datei aus und bestätigen folgenden Dialog mit OK.

Der Installer wählt automatisch als Zielverzeichnis /Hard Disk/System.
- Nach der Installation muss das CE System neu gestartet werden.
Nach der Installation
Das Supplement-Produkt "TwinCAT Modbus TCP CE" wird automatisch durch das Setup konfiguriert und stellt das Mapping für Modbus und des physikalischen Prozessabbilds per default bereit.