FB_MBReadRegs (Modbus-Funktion 3)
Diese Funktion wird zum Lesen von 1 bis 128 Ausgangs-Register (16 Bit) benutzt. Das erste Byte enthält die unteren acht Bits und das zweite Byte die oberen acht Bits.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sIPAddr : STRING(15);
nTCPPort : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
nUnitID : BYTE:=16#FF;
nQuantity : WORD;
nMBAddr : WORD;
cbLength : UDINT;
pDestAddr : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sIPAddr: Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält.
nTCPPort: Portnummer des Zielgerätes.
nUnitID: Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen.
nQuantity: Anzahl der zu lesenden Ausgangs-Register (Datenworte). Der Wert Null ist nicht zulässig.
nMBAddr: Startadresse der zu lesenden Ausgangs-Register (Wortoffset).
cbLength: Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Zielpuffers für die zu lesenden Registerwerte. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: nQuantity * 2 besitzen.
pDestAddr: Enthält die Adresse des Zielpuffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann.
bExecute: Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBUSY : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
cbRead: Enthält die Anzahl der aktuell gelesenen Bytes.
Function specific ADS error code | Possible reason |
|---|---|
0x8001 | Nicht implementierte Modbus-Funktion |
0x8002 | Ungültige Adresse oder Länge |
0x8003 | Ungültige Parameter: - falsche Registeranzahl |
0x8004 | Fehler im Modbus-Server |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbReadRegs : FB_MBReadRegs;
bReadRegs : BOOL;
bReadRegsBusy : BOOL;
bReadRegsError : BOOL;
nReadRegsErrorId : UDINT;
nReadRegsCount : UDINT;
nQuantity : WORD:=2;
nMBAddr : WORD:=24;
arrData : ARRAY [1..2] OF WORD;
END_VAR
Nach steigender Flanke von "bExecute" und erfolgreicher Ausführung des ReadRegs-Befehls, befinden sich der Inhalt der Register 25 und 26 in dem Array arrData:
Register | Array-Offset | Status |
|---|---|---|
25 | 1 | 0x1234 ( als Byte 0x34 0x12) |
26 | 2 | 0x5563 ( als Byte 0x63 0x55) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 | PC (i386) | TcModbusSrv.Lib |