ST_KinAxes
Diese Struktur definiert die Achsen, die eine Kinematik bilden.
TYPE ST_KinAxes :
STRUCT
nAxisIdsMcs: ARRAY[1..8] OF DWORD;
nAxisIdsAcs: ARRAY[1..8] OF DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
nAxisIdsMcs: Liste der Achs-IDs der Achsen, die das Maschinenkoordinatensystem bilden. Normalerweise beinhalten die ersten drei Array-Elemente die kartesischen Achsen (X,Y,Z) und die folgenden Array-Elemente die Rotationsachsen.
nAxisIdsAcs: Liste der Achs-IDs der Achsen, die das Achskoordinatensystem bilden.
Beispiel
VAR
stAxesConfig : ST_KinAxes;
io_X : AXIS_REF;
io_Y : AXIS_REF;
io_Z : AXIS_REF;
io_M1 : AXIS_REF;
io_M2 : AXIS_REF;
io_M3 : AXIS_REF;
END_VAR
(* read the IDs from the cyclic axis interface so the axes can mapped later to the kinematic group *)
stAxesConfig.nAxisIdsAcs[1] := io_M1.NcToPlc.AxisId;
stAxesConfig.nAxisIdsAcs[2] := io_M2.NcToPlc.AxisId;
stAxesConfig.nAxisIdsAcs[3] := io_M3.NcToPlc.AxisId;
stAxesConfig.nAxisIdsMcs[1] := io_X.NcToPlc.AxisId;
stAxesConfig.nAxisIdsMcs[2] := io_Y.NcToPlc.AxisId;
stAxesConfig.nAxisIdsMcs[3] := io_Z.NcToPlc.AxisId;