Installation
Das Kinematikpaket integriert sich transparent in die bestehende Motion Control Welt von TwinCAT: das einfache Einfügen eines zusätzlichen Kinematikkanals reicht aus. Die gesamte Parametrierung wird im TwinCAT System Manager vorgenommen. Das Paket unterstützt verschiedene parallele und serielle kinematische Systeme, wie sie z.B. in Pick-and-Place Aufgaben (Greifen und Absetzen) verwendet werden.
Das Supplement basiert auf TwinCAT NC I für die Interpolation von Bewegungen und G-Code (DIN 66025). Darüber hinaus können standardmäßige PTP- und Kurvenscheibenanwendungen realisiert werden. Die Programmierung basiert normalerweise auf dem kartesischen Koordinatensystem, wobei das Steuerungssystem die inverse Kinematik für die entsprechenden Motorpositionen berechnet. Das kinematische System kann im TwinCAT System Manager ausgewählt werden. Der Kinematikkanal wird für die Parametrierung des Typs (z.B. Delta) und die Stablängen und Versätze verwendet. Die Werte für Masse und Massenträgheit können für die dynamische Vorsteuerung angegeben werden. Die Funktionen „Fliegende Säge“ und „Kurvenscheibe“ ermöglichen z.B. die Synchronisation mit Förderbändern für das Greifen und Absetzen von Werkstücken.
Installationsanforderungen
Das Supplement TwinCAT Kinematic Transformation erfordert TwinCAT NCI-Level und mindestens die Version 2.11 R3. Sie läuft im Allgemeinen auf Windows XP/Vista/7 und CE Geräten.
Installation-Levels
TwinCAT Kinematic Transformation ist in 4 verschiedenen Levels unterteilt, in Abhängigkeit der Anzahl Transformationsachsen. Ein höheres Level beinhaltet alle Sub-Levels.
Level 1
Unterstützt die statische Transformation. Diese beinhaltet eine Translation und Rotation des Koordinatensystems.
Level 2
Unterstützt Level 1 und einfache (hauptsächlich 2D) kinematische Transformationen wie H-Bot und 2D-Parallelkinematik.
Level 3
Unterstützt Level 2 und komplexere (3D, 4D) kinematische Transformationen wie Delta-Roboter.
Level 4
Unterstützt Level 3 und komplexe kinematische Transformationen (bis zu 6D).