FTP Client Return Codes
Hex | Dez | Beschreibung |
|---|---|---|
0x00008001 | 32768 + 1 := 32769 | Interner Fehler TwinCAT FTP Client. |
0x00008002 | 32768 + 2 := 32770 | Datei Fehler (z.B. Datei nicht gefunden, Zugriff verweigert) |
0x00008003 | 32768 + 3 := 32771 | Übertragungsfehler (z.B. Verbindung abgebrochen) |
0x00008004 | 32768 + 4 := 32772 | Fehler beim Verbinden auf den Server. Verbindung konnte nicht hergestellt werden. |
0x00008005 | 32768 + 5 := 32773 | Keinen Response vom FTP Server empfangen. |
|
|
|
0x000081F4 | 32768 + 500 := 33268 | Syntax Fehler, Kommando unbekannt. Dies kann den Fehler "Kommandozeile zu lang" beinhalten. |
0x000081F5 | 32768 + 501 := 33269 | Syntax Fehler bei Parametern oder Argumenten. |
0x000081F6 | 32768 + 502 := 33270 | Kommando nicht implementiert. |
0x000081F7 | 32768 + 503 := 33271 | Falsche Abfolge der Kommandos. |
0x000081F8 | 32768 + 504 := 33272 | Kommando nicht für diesen Parameter implementiert. |
0x00008212 | 32768 + 530 := 33298 | Nicht eingeloggt. |
0x00008214 | 32768 + 532 := 33300 | Benötigt Account um Dateien zu speichern. |
0x00008226 | 32768 + 550 := 33318 | Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Datei nicht erreichbar (z.B. Datei nicht gefunden, keinen Zugriff). |
0x00008227 | 32768 + 551 := 33319 | Angeforderte Aktion abgebrochen, Seitentyp unbekannt. |
0x00008228 | 32768 + 552 := 33320 | Angeforderte Dateiaktion abgebrochen. Zugewiesenen Speicher überschritten (für aktuelles Verzeichnis oder Datei). |
0x00008229 | 32768 + 553 := 33321 | Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Dateiname nicht erlaubt. |
0x000081A5 | 32768 + 421 := 33189 | Service nicht erreichbar, schließt Control Verbindungen. Dies ist vermutlich die Rückantwort auf jedes Kommando welches einen Neustart verursacht. |
0x000081A9 | 32768 + 425 := 33193 | Kann keine Datenverbindung öffnen. |
0x000081AA | 32768 + 426 := 33194 | Verbindung geschlossen; Transfer abgebrochen. |
0x000081C2 | 32768 + 450 := 33218 | Angeforderte Dateiaktion nicht ausgeführt. |
0x000081C3 | 32768 + 451 := 33219 | Angeforderte Aktion abgebrochen. Lokaler Fehler während der Abarbeitung. |
0x000081C4 | 32768 + 452 := 33220 | Angeforderte Aktion nicht ausgeführt. Unzureichender Speicherplatz im System. Datei nicht erreichbar (z.B. Datei in Benutzung). |