Globale Variablen
VAR_GLOBAL CONSTANT
AMSPORT_FTPADSSRV : UINT := 10900;
FTPADS_IGR_CONNOPEN : UDINT := 16#100;
FTPADS_IGR_RESOLVEDNS : UDINT := 16#101;
FTPADS_IGR_CONNCLOSE : UDINT := 16#200;
FTPADS_IGR_CONNCLOSEALL : UDINT := 16#201;
FTPADS_IGR_CONNINFO : UDINT := 16#300;
FTPADS_IGR_FILEUPLOAD : UDINT := 16#10000;
FTPADS_IGR_FILEDOWNLOAD : UDINT := 16#20000;
FTPADS_IGR_DIRREMOVE : UDINT := 16#30000;
FTPADS_IGR_DIRCREATE : UDINT := 16#30001;
FTPADS_IGR_FILEEXIST : UDINT := 16#40000;
FTPADS_IGR_FILERENAME : UDINT := 16#40001;
FTPADS_IGR_FILEREMOVE : UDINT := 16#40002;
FTPADS_IGR_FILELIST : UDINT := 16#40003;
FTPADS_IGR_FILELISTEX : UDINT := 16#40004;
MAX_FTP_CONNECTIONS : UDINT := 25;
MAX_FILELIST_ITEMS : UDINT := 255;
DEFAULT_FTP_PORT : UDINT := 21;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcFTPClient.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |