ST_FTP_FileDetails
VAR_INPUT
TYPE ST_FTP_FileDetails:
STRUCT
bDir : BOOL;
sPermission : STRING(10);
nSize : UDINT;
nFilecode : UDINT;
tTimestamp : DT;
sOwner : STRING(79);
sGroup : STRING(79);
sFilename : STRING(79);
END_STRUCT
END_TYPE
bDir : Gibt an ob es sich um eine Datei oder ein Verzeichnis handelt. (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt)
sPermission : Gibt die Berechtigungsparameter der Datei/Verzeichnis an. (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt)
nSize : Gibt die Größe der Datei an
nFilecode : Gibt den Dateicode zurück. (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt)
tTimstamp : Gibt den Zeitstempel der Datei an.
sOwner : Gibt den Benutzer zurück. (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt)
sGroup : Gibt die zugehörige Groupe an. (wird nicht von jedem FTP Server unterstützt)
sFilename : Gibt den Namen der Datei/Verzeichnis an.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcFTPClient.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |