FB_FTP_FileDownload
Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_FileDownload können Dateien vom FTP-Server auf ein ADS-Device übermittelt werden. Dieser Baustein benutzt eine bereits geöffnete Verbindung zu einem FTP Server.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
hFTP : T_HFTP
sSrcFile : T_MaxString := '';
sDesFile : T_MaxString := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hFTP : Handle des FTP Servers.
sSrcFile : Quelldatei, die vom FTP Server kopiert werden soll
sDesFile : Zieldateiname mit Pfadangabe
bExecute : Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
nProgress : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode.
nProgress : Zeigt den aktuellen Status der Übermittlung in Prozent an. Bei CE FTP Server werden keine Zwischenwerte zurückgeliefert nur 0% und 100%.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcFTPClient.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |