FB_FTP_OpenEx
Mit dem Funktionsbaustein FB_FTP_OpenEx kann eine Verbindung zu einem FTP-Server hergestellt werden. Mit dem zurück gelieferten Handle können dann weitere Aktionen am FTP-Server durchgeführt werden. Zusätzlich kann die Verbindungsart, Passives oder Aktives FTP, ausgewählt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetId := '';
sHost : T_IPv4Addr := '127.0.0.1';
nPort : UDINT := 21;
eMode : E_FTP_ConnMode := eConnMode_PASSIVE;
sUsername : STRING := '';
sPassword : STRING := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#15s;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
sHost : Ist ein String, der die IPv4 Adresse des FTP-Server enthält.
nPort : FTP Port (default 21).
eMode : FTP Verbindungsart (Aktiv / Passiv).
sUsername : Benutzername für FTP Server Authentifizierung
sPassword : Passwort für FTP Server Authentifizierung
bExecute : Mit der steigenden Flanke wird der Funktionsblock ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
hFTP : T_HFTP;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den dazugehörigen Fehlercode.
hFTP : Handle der FTP-Verbindung
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcFTPClient.Lib (Ab TcFTPClient Version 1.0.8) |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |